Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
BLCH
Description
3l - 3l_valve
Bill of material
3L210-06
SPECIFICATIONS
Specifications
SERIES
Series
CONTROLMODE
ControlMode
CALIBER
Caliber
A
93.5 mm
B
35 mm
C
22 mm
D
25 mm
E
9.5 mm
F
4.3 mm
K
1/8
L
0 mm
M
20 mm
Q
0.0 mm
I
0 mm
R
10 mm
T
28.0 mm
U
M14x1
W
5.5 mm
Y
29.5 mm
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura